FVF, PN 16, DN 125, Com bujão, Flange, 125
065B7843
FVF DN125 PN16 com Bujão, 2 furos, I-p
065B7843
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | FVF DN125 PN16 com Bujão, 2 furos, I-p |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 125 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Produtos auxiliares |
| Material | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN125 PN16 with Plug, 2 holes, I-p |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de malhas [n/cm²] | 25 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Padrão de homologação | DIN EN 1092-2 |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho | DN 125 |
| Tamanho da conexão | 125 |
| Tamanho da malha [mm] | 1.18 mm |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de filtro | Com bujão |
| Tipo de produto | FVF |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 340.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 43.4 Quilograma |
| Peso líquido | 39 Quilograma |
| Volume | 88.32 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556122 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |