FVF, PN 25, DN 300, Com bujão, Flange, 300
065B7783
FVF DN300 PN25 com Bujão
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: FVF
065B7783
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | FVF DN300 PN25 com Bujão |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 300 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Produtos auxiliares |
| Material | Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | FVF DN300 PN25 with Plug |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de malhas [n/cm²] | 25 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Padrão de homologação | DIN EN 1092-2 |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho | DN 300 |
| Tamanho da conexão | 300 |
| Tamanho da malha [mm] | 1.18 mm |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de filtro | Com bujão |
| Tipo de produto | FVF |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 1735.00 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 285 Quilograma |
| Peso líquido | 285 Quilograma |
| Volume | 314.496 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555453 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |