Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 200, Com bujão, Flange, 200

065B7781

FVF DN200 PN25 com Bujão
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: FVF

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DescriçãoFVF DN200 PN25 com Bujão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosProdutos auxiliares
Label productYes
MaterialFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN200 PN25 with Plug
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²]25
Característica
Valor
Padrão de homologaçãoDIN EN 1092-2
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
TamanhoDN 200
Tamanho da conexão200
Tamanho da malha [mm]1.18 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCom bujão
Tipo de produtoFVF
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]870.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto125.4 Quilograma
Peso líquido125 Quilograma
Volume158.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555439
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens