Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 15, Com bujão, Flange, 15

065B7770

FVF DN15 PN25 com Bujão

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DescriçãoFVF DN15 PN25 com Bujão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosProdutos auxiliares
Label productYes
MaterialFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN15 PN25 with Plug
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²]150
Característica
Valor
Padrão de homologaçãoDIN EN 1092-2
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesNo
TamanhoDN 15
Tamanho da conexão15
Tamanho da malha [mm]0.54 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de filtroCom bujão
Tipo de produtoFVF
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]5.30 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.686 Quilograma
Peso líquido2.2 Quilograma
Volume1.729 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555323
Proposition 65No significant risk