Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, Com bujão, Flange, 200

065B7751

FVF DN200 PN16 com Bujão

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoFVF DN200 PN16 com Bujão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosProdutos auxiliares
Label productYes
MaterialFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with Plug
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²]25
Característica
Valor
Padrão de homologaçãoDIN EN 1092-2
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
TamanhoDN 200
Tamanho da conexão200
Tamanho da malha [mm]1.18 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroCom bujão
Tipo de produtoFVF
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]870.00 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto107.2 Quilograma
Peso líquido100.08 Quilograma
Volume232.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555293
Proposition 65No significant risk