Junta FVF
065B7897
Junta FVF DN300
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para filtros
065B7897
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Junta FVF DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Acessórios - Produtos auxiliares |
| Mat. do corpo | Grafite reforçado |
| Material Description | FVF DN300 spare gasket |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 300 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | Junta FVF |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.564 Quilograma |
| Peso líquido | 0.06 Quilograma |
| Volume | 4.345 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |