Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Junta FVF

065B7896

Junta FVF DN250
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para filtros

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoJunta FVF DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoGrafite reforçado
Material DescriptionGasket for striner DN250 PN16, graphite
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 250
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoJunta FVF

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.048 Quilograma
Peso líquido0.04 Quilograma
Volume0.256 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104031958
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens