Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Junta FVF

065B7895

Junta FVF DN200

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoJunta FVF DN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoGrafite reforçado
Material DescriptionFVF DN200 spare gasket
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Qnt. do pacote2 pc
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 200
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoJunta FVF

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.153 Quilograma
Peso líquido0.153 Quilograma
Volume3.176 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104031941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens