Junta FVF
065B7894
Junta FVF DN150
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065B7894
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Junta FVF DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Acessórios - Produtos auxiliares |
| Label product | Yes |
| Mat. do corpo | Grafite reforçado |
| Material Description | FVF DN150 spare gasket |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 150 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | Junta FVF |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.108 Quilograma |
| Peso líquido | 0.023 Quilograma |
| Volume | 1.28 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031934 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |