Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Junta FVF

065B7893

Junta FVF DN125 I-p

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoJunta FVF DN125 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoGrafite reforçado
Material DescriptionFVF DN125 spare gasket
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Qnt. do pacote5 pc
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 125
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoJunta FVF

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.066 Quilograma
Peso líquido0.04 Quilograma
Volume0.336 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104031965
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens