Junta FVF
065B7890
Junta FVF DN65
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065B7890
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Junta FVF DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Acessórios - Produtos auxiliares |
| Label product | Yes |
| Mat. do corpo | Grafite reforçado |
| Material Description | FVF DN65 spare gasket |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 65 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | Junta FVF |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.009 Quilograma |
| Peso líquido | 0.003 Quilograma |
| Volume | 0.062 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031699 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |