Junta FVF
065B7889
Junta FVF DN50
065B7889
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Junta FVF DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Acessórios - Produtos auxiliares |
| Label product | Yes |
| Mat. do corpo | Grafite reforçado |
| Material Description | FVF DN50 spare gasket |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 50 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | Junta FVF |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.006 Quilograma |
| Peso líquido | 0.002 Quilograma |
| Volume | 0.059 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031682 |
| Proposition 65 | No significant risk |