Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Junta FVF

065B7886

Junta FVF DN15-20

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoJunta FVF DN15-20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoGrafite reforçado
Material DescriptionFVF DN15/20 spare gasket
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 15
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoJunta FVF

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.017 Quilograma
Peso líquido0.001 Quilograma
Volume0.061 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104031651
Proposition 65No significant risk