Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Telas DN250 PN16-25 Fina+junta

065B7836

Telas DN250 PN16-25 Fina+junta
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para filtros

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoTelas DN250 PN16-25 Fina+junta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoAço inoxidável, mat. Nº 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN250 Fine Mesh
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²]625
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da malha [mm]0.25 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoTelas FV - Fina

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.047 Quilograma
Peso líquido1.047 Quilograma
Volume27.72 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421556047
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens