Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Telas DN15/20 PN16-25 Fina+junta

065B7824

Telas DN15/20 PN16-25 Fina+junta

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoTelas DN15/20 PN16-25 Fina+junta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoAço inoxidável, mat. Nº 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN15/20 Fine Mesh
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Característica
Valor
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²]625
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da malha [mm]0.25 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoTelas FV - Fina

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.024 Quilograma
Peso líquido0.018 Quilograma
Volume0.055 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555927
Proposition 65No significant risk