Telas DN65 PN16-25 Normal+junta
065B7816
Telas DN65 PN16-25 Normal+junta
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065B7816
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | Telas DN65 PN16-25 Normal+junta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - Produtos auxiliares |
| Label product | Yes |
| Mat. do corpo | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4301 |
| Material Description | FVF Screen DN65 Std Mesh |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de malhas [n/cm²] | 64 |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da malha [mm] | 0.87 mm |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | Telas FV - Normal |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.094 Quilograma |
| Peso líquido | 0.079 Quilograma |
| Volume | 0.963 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555842 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |