Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Telas DN32 PN16-25 Normal+junta

065B7813

Telas DN32 PN16-25 Normal+junta

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoTelas DN32 PN16-25 Normal+junta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoAço inoxidável, mat. Nº 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN32 Std Mesh
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Característica
Valor
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²]64
Product line08
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da malha [mm]0.87 mm
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoTelas FV - Normal

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Quilograma
Peso líquido0.026 Quilograma
Volume0.175 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555811
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens