Corpo da válvula de esfera para drenagem em latão FVF-B
065B7802
Válvula de esfera DN10 e unidade de redução
065B7802
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | Válvula de esfera DN10 e unidade de redução |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - Produtos auxiliares |
| Label product | Yes |
| Mat. do corpo | Latão DZR CuZn36Pb2AS |
| Material Description | Draining Valve DN 10 for FVF DN15-50 |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Para tamanho de válvula | DN 15-50 |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | Corpo da válvula de esfera para drenagem em latão FVF-B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.146 Quilograma |
| Peso líquido | 0.116 Quilograma |
| Volume | 0.144 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |