Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Corpo da válvula de esfera para drenagem em latão FVF-B

065B7801

Válvula de esfera DN15 e unidade de redução

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoVálvula de esfera DN15 e unidade de redução
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoLatão DZR CuZn36Pb2AS
Material DescriptionDraining Valve DN 15 for FVF DN65-300
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Característica
Valor
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 65-300
Product line08
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoCorpo da válvula de esfera para drenagem em latão FVF-B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.328 Quilograma
Peso líquido0.226 Quilograma
Volume0.169 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555576
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens