FVF-M, Inserto magnético DN300
065B7800
Inserto magnético DN300
065B7800
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Inserto magnético DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Acessórios - Produtos auxiliares |
| Mat. do corpo | BaFe 12019 |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN300 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | FVF-M |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.4 Kilogram |
| Peso líquido | 1.4 Kilogram |
| Volume | 0.752 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555569 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |