Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Inserto magnético DN250

065B7799

Inserto magnético DN250

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoInserto magnético DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoBaFe 12019
Característica
Valor
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN250
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Qnt. do pacote2 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoFVF-M

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.17 Quilograma
Peso líquido0.999 Quilograma
Volume0.653 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555552
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens