FVF-M, Inserto magnético DN200
065B7798
Inserto magnético DN200
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065B7798
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Inserto magnético DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - Produtos auxiliares |
| Label product | Yes |
| Mat. do corpo | BaFe 12019 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN200 |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | FVF-M |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.014 Quilograma |
| Peso líquido | 1.014 Quilograma |
| Volume | 0.648 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555545 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |