Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Inserto magnético DN100-125

065B7796

Inserto magnético DN100-125

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoInserto magnético DN100-125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoBaFe 12019
Característica
Valor
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN100-125
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoFVF-M

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.571 Quilograma
Peso líquido0.571 Quilograma
Volume0.352 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens