Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Inserto magnético DN65

065B7794

Inserto magnético DN65

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoInserto magnético DN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - Produtos auxiliares
Label productYes
Mat. do corpoBaFe 12019
Característica
Valor
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN65
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura do meio [°C] [Max]350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoFVF-M

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.78 Quilograma
Peso líquido0.484 Quilograma
Volume0.32 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555507
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens