Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 100 kW, 1000 L

161L1370

THERMODUAL-S 1000-100 StS

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]2045 mm
Altura do pacote [mm]2195 mm
Application typeDHW storage & charging
AprovaçãoDVGWCE
Capacity [KW]100.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameTank solution substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeRp1"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryHorizontal
Construção de temperatura de alimentação [˚C]150 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]0.2 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.09 bar
DescriçãoTHERMODUAL-S 1000-100 StS
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB37M-1-30
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM2K
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow primary [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.71 m³/h
Grupo de produtosDHW system
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hot water tank volume [l]1000 L
Largura com tampa [mm]1115 mm
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]1100 mm
Material de isolamentoEPS with laminated fleece
Material DescriptionThermoDual-S 1000-100 StS HEX
Nome de controlador DHWNo Controller
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]62
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]500 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]1265 mm
Profundidade do pacote [mm]1100 mm
Tamanho de cano HEDN20
Tamanho de conexão DH26,9 mm
Tamanho de conexão DHWRp2"
Tamanho de conexão HE26,9 mm
Tamanho de tubo DHDN20
Tamanho de tubo DHWDN50
Tank material14571
Temperatura de alimentação recomendada [˚C]70 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEwelded
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoTD-S
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto164 Quilograma
Peso líquido164 Quilograma
Característica
Valor
Volume2884.492 Litro
EAN/UPC5715162854761