DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 130 kW, 900 L
161L1366
THERMODUAL-S 900-130 StS
161L1366
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura com tampa [mm] | 1900 mm |
| Altura do pacote [mm] | 2015 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprovação | DVGWCE |
| Capacity [KW] | 130.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| Category name | Tank solution substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | Rp1" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | DN25 |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 150 °C |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 0.4 A |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 0.09 bar |
| Descrição | THERMODUAL-S 900-130 StS |
| Design | Standing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB37M-1-40 |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | UPM GEO |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.48 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 2.23 m³/h |
| Grupo de produtos | DHW system |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hot water tank volume [l] | 900 L |
| Largura com tampa [mm] | 1115 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura do pacote [mm] | 1100 mm |
| Material de isolamento | EPS with laminated fleece |
| Material Description | ThermoDual-S 900-130 StS HEX |
| Nome de controlador DHW | No Controller |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Number of households [Max] | 74 |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 1265 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 1100 mm |
| Tamanho de cano HE | DN20 |
| Tamanho de conexão DH | 26,9 mm |
| Tamanho de conexão DHW | Rp2" |
| Tamanho de conexão HE | 26,9 mm |
| Tamanho de tubo DH | DN20 |
| Tamanho de tubo DHW | DN50 |
| Tank material | 14571 |
| Temperatura de alimentação recomendada [˚C] | 70 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | welded |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | welded |
| Tipo de controle DHW | External control |
| Tipo de produto | TD-S |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 149 Quilograma |
| Peso líquido | 149 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854716 |