Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 100 kW, 350 L

161L0992

THERMODUAL-S 350-100

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1725 mm
Altura do pacote [mm]1875 mm
Application typeDHW storage & charging
AprovaçãoDVGWCE
Capacity [KW]100.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameTank solution substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeRp3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeDN20
Connection direction secondaryHorizontal
Construção de temperatura de alimentação [˚C]150 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]0.2 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.09 bar
DescriçãoTHERMODUAL-S 350-100
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB37M-1-30
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM2K
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow primary [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.71 m³/h
Grupo de produtosDHW system
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hot water tank volume [l]350 L
Largura com tampa [mm]925 mm
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]800 mm
Material de isolamentoEPS with laminated fleece
Material DescriptionThermoDual-S 350-100 v2023
Nome de controlador DHWNo Controller
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]39
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]500 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]965 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de cano HEDN20
Tamanho de conexão DH26,9 mm
Tamanho de conexão DHWRp1 1/2"
Tamanho de conexão HE26,9 mm
Tamanho de tubo DHDN20
Tamanho de tubo DHWDN40
Tank material14571
Temperatura de alimentação recomendada [˚C]70 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEwelded
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoTD-S
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto84 Quilograma
Peso líquido84 Quilograma
Volume1443.523 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162705667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm