Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 22 kW, 100 L

161L0976

THERMODUAL-S 100-22

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1290 mm
Altura do pacote [mm]1500 mm
Application typeDHW storage & charging
AprovaçãoDVGWCE
Capacity [KW]22.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameTank solution substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeRp3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeDN20
Connection direction secondaryHorizontal
Construção de temperatura de alimentação [˚C]150 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]0.4 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.11 bar
DescriçãoTHERMODUAL-S 100-22
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB12M-1-10
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPN
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow primary [m3/h] [Max]0.54 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]0.38 m³/h
Grupo de produtosDHW system
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hot water tank volume [l]100 L
Característica
Valor
Largura com tampa [mm]595 mm
Largura do pacote [mm]750 mm
Material de isolamentoEPS with laminated fleece
Material DescriptionThermoDual-S 100-22 VA v2023
Nome de controlador DHWNo Controller
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]3
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]680 mm
Profundidade do pacote [mm]750 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de cano HEDN20
Tamanho de conexão DH26,9 mm
Tamanho de conexão DHWRp3/4"
Tamanho de conexão HE26,9 mm
Tamanho de tubo DHDN20
Tamanho de tubo DHWDN20
Tank material14571
Temperatura de alimentação recomendada [˚C]70 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEwelded
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoTD-S
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Quilograma
Peso líquido40 Quilograma
Volume527.223 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162705025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm