Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CM, TD-CM, 280kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 280 kW

004X1782

TD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura do pacote [mm]2000 mm
Altura sem tampa [mm]1940 mm
Application typeDHW storage & charging
AprovaçãoDVGWCE
Capacity [KW]280.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameTank solution substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection sizeG1 1/4"
Circulation connection typeExternal thread
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryVertical
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]4.0 A
DescriçãoTD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO
DHW HEX typeXB59M-1-36
DHW pump brandWilo
DHW pump typeSTRATOS PARA Z
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]5.10 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]4.80 m³/h
Grupo de produtosDHW system
Heating pump brandWilo
Característica
Valor
Heating pump typeSTRATOS PARA
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura do pacote [mm]1200 mm
Largura sem tampa [mm]900 mm
Material de isolamentoPU Hard Foam
Material de tampaPU Hard Foam
Material DescriptionTD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI
Nome de controlador DHWECL 310
Nome do fabricanteDanfoss
P circulation [bar] [Max]0.45 bar
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]488 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionTD-CM, 280kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo
Tamanho de cano HEDN40
Tamanho de conexão DHWG1 1/2"
Tamanho de conexão HERp1 1/2"
Tamanho de tubo DHWDN32
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTD-CM
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto150 Quilograma
Peso líquido130 Quilograma
Volume807.087 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162744253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm