DHW system, TD-CM, TD-CM, 140kW, 2 way valve, ECL, insulation cover, DHW storage & charging, 140 kW
004X1677
TD-CM 140KW 2WV-ECL INS-COVER
004X1677
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura do pacote [mm] | 2000 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1940 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprovação | DVGWCE |
| Capacity [KW] | 140.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| Category name | Tank solution substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | G1 1/4" |
| Circulation connection type | External thread |
| Circulation pipe size | DN25 |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 90 °C |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 4.0 A |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 0.21 bar |
| Descrição | TD-CM 140KW 2WV-ECL INS-COVER |
| Design | Standing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM GEO |
| DHW HEX type | XB59M-1-30 |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | UPM GEO |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | DHW system |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Largura do pacote [mm] | 1200 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 900 mm |
| Material de isolamento | PU Hard Foam |
| Material de tampa | PU Hard Foam |
| Material Description | TD-CM 140KW 2WV-ECL INS-COVER |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| P circulation [bar] [Max] | 0.43 bar |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 25 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade do pacote [mm] | 800 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 488 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | TD-CM, 140kW, 2 way valve, ECL, insulation cover |
| Tamanho de conexão DH | 42,4 mm |
| Tamanho de conexão DHW | G1 1/4" |
| Tamanho de tubo DH | DN32 |
| Tamanho de tubo DHW | DN25 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | welded |
| Tipo de conexão DHW | External thread |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | TD-CM |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 150 Quilograma |
| Peso líquido | 130 Quilograma |
| Volume | 694.889 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |