DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 546 kW, DHW controller name: ECL 310, 1300 L
004X1623
TC-DL 1300 ECL XB
004X1623
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura do pacote [mm] | 1230 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 2610 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprovação | DVGWCE |
| Capacity [KW] | 546.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| Category name | Antilegionella systems |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | Rp2 1/2" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | DN65 |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 90 °C |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 4.0 A |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 0.35 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.86 bar |
| Descrição | TC-DL 1300 ECL XB |
| Design | Standing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | MAGNA3 |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 11.70 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 16.98 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 20.00 m³/h |
| Grupo de produtos | DHW system |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hot water tank volume [l] | 1300 L |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura do pacote [mm] | 2510 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 2720 mm |
| Material de isolamento | EPS with laminated fleece |
| Material Description | TC-DL 1300 ECL XB |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| P circulation [bar] [Max] | -0.30 bar |
| Package 2 depth [mm] | 1000 mm |
| Package 2 height [mm] | 2425 mm |
| Package 2 width [mm] | 1300 mm |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 25 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade do pacote [mm] | 1000 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 1100 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho de cano HE | DN50/DN65 |
| Tamanho de conexão DH | 60,3/76,1mm |
| Tamanho de conexão DHW | Rp2 1/2" |
| Tamanho de conexão HE | 60,3/76,1mm |
| Tamanho de tubo DH | DN50/DN65 |
| Tamanho de tubo DHW | DN65 |
| Tank material | 1.4571 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | welded |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | welded |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | TC-DL |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 230 Quilograma |
| Peso líquido | 230 Quilograma |
| Volume | 2634.57 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745069 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |