Danfoss logo
Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 420 kW, DHW controller name: ECL 310, 1000 L

004X1622

TC-DL 1000 ECL XB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura do pacote [mm]1100 mm
Altura sem tampa [mm]2525 mm
Application typeDHW storage & charging
AprovaçãoDVGWCE
Capacity [KW]420.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameAntilegionella systems
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection sizeRp2"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeDN50
Connection direction secondaryVertical
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]4.0 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.29 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.65 bar
DescriçãoTC-DL 1000 ECL XB
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB59M-1-120
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeMAGNA3
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]12.96 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]15.00 m³/h
Grupo de produtosDHW system
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
Hot water tank volume [l]1000 L
Largura do pacote [mm]2425 mm
Largura sem tampa [mm]2570 mm
Material de isolamentoEPS with laminated fleece
Material DescriptionTC-DL 1000 ECL XB
Nome de controlador DHWECL 310
Nome do fabricanteDanfoss
P circulation [bar] [Max]-0.27 bar
Package 2 depth [mm]1000 mm
Package 2 height [mm]2400 mm
Package 2 width [mm]1300 mm
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade do pacote [mm]1000 mm
Profundidade sem tampa [mm]1000 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de cano HEDN40/DN50
Tamanho de conexão DH48,3/60,3mm
Tamanho de conexão DHWRp2 1/2"
Tamanho de conexão HE48,3/60,3 mm
Tamanho de tubo DHDN40/DN50
Tamanho de tubo DHWDN65
Tank material1.4571
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEwelded
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTC-DL
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto230 Quilograma
Peso líquido230 Quilograma
Volume2456.818 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162745076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm