Danfoss logo
Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 315 kW, DHW controller name: ECL 310, 750 L

004X1621

TC-DL 0750 ECL XB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura do pacote [mm]2290 mm
Altura sem tampa [mm]2240 mm
Application typeDHW storage & charging
AprovaçãoDVGWCE
Capacity [KW]315.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameAntilegionella systems
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection sizeG2 3/8"
Circulation connection typeExternal thread
Circulation pipe sizeDN50
Connection direction secondaryVertical
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]4.0 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.23 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.59 bar
DescriçãoTC-DL 0750 ECL XB
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB59M-1-100
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeMAGNA3
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]6.75 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]9.65 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Grupo de produtosDHW system
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
Hot water tank volume [l]750 L
Largura do pacote [mm]1000 mm
Largura sem tampa [mm]2365 mm
Material de isolamentoEPS with laminated fleece
Material DescriptionTC-DL 0750 ECL XB
Nome de controlador DHWECL 310
Nome do fabricanteDanfoss
P circulation [bar] [Max]-0.23 bar
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]2150 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade do pacote [mm]1000 mm
Profundidade sem tampa [mm]990 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de cano HEDN40/DN50
Tamanho de conexão DH48,3/60,3mm
Tamanho de conexão DHWG2 3/8"
Tamanho de conexão HE48,3/60,3 mm
Tamanho de tubo DHDN40/DN50
Tamanho de tubo DHWDN50
Tank material1.4571
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEwelded
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTC-DL
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto230 Quilograma
Peso líquido230 Quilograma
Volume1550.765 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162745083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm