Danfoss logo
Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 84 kW, DHW controller name: ECL 310, 200 L

004X1618

TC-DL 0200 ECL XB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura do pacote [mm]1650 mm
Altura sem tampa [mm]1730 mm
Application typeDHW storage & charging
AprovaçãoDVGWCE
Capacity [KW]84.0 kW
Categoria PED§ 4.3
Category nameAntilegionella systems
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection sizeG1 1/4"
Circulation connection typeExternal thread
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryVertical
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]4.0 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.24 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.54 bar
DescriçãoTC-DL 0200 ECL XB
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB37H-1-60
DHW pump brandWilo
DHW pump typeSTRATOS PARA Z
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]1.80 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]2.48 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]5.00 m³/h
Grupo de produtosDHW system
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
Hot water tank volume [l]200 L
Largura do pacote [mm]750 mm
Largura sem tampa [mm]1950 mm
Material de isolamentoEPS with laminated fleece
Material DescriptionTC-DL 0200 ECL XB
Nome de controlador DHWECL 310
Nome do fabricanteDanfoss
P circulation [bar] [Max]-0.19 bar
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]1900 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade do pacote [mm]750 mm
Profundidade sem tampa [mm]725 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de cano HEDN20/DN25
Tamanho de conexão DH26,9/33,5 mm
Tamanho de conexão DHWG1 1/2"
Tamanho de conexão HE26,9/33,5 mm
Tamanho de tubo DHDN20/DN25
Tamanho de tubo DHWDN32
Tank material1.4571
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de conexão HEwelded
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTC-DL
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto197 Quilograma
Peso líquido197 Quilograma
Volume1259.347 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162745113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm