Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-4000, Neodul 100/20

640U4965

4000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura do pacote [mm]1800 mm
Application typeDHW storage & charging
Category nameInsulations
Circulation connection typeInternal thread
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoInsulation for SE-4000, Neodul 100/20
DesignLoose
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosAccessories DHW
Hot water tank volume [l]4000 L
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]2420 mm
Material de isolamentoEPS with laminated fleece
Material de tampaEPS+Fleece
Material DescriptionINS.F. SE 4000 Neodul 100/20
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade do pacote [mm]600 mm
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura de alimentação recomendada [˚C]70 °C
Tipo de produtoTanks, buffers and heaters
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido60 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255210283
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens