Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-3500, Neodul 100/20
640U4964
3500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4964
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura do pacote [mm] | 1600 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Category name | Insulations |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Insulation for SE-3500, Neodul 100/20 |
| Design | Loose |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Accessories DHW |
| Hot water tank volume [l] | 3500 L |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura do pacote [mm] | 2420 mm |
| Material de isolamento | EPS with laminated fleece |
| Material de tampa | EPS+Fleece |
| Material Description | INS.F. SE 3500 Neodul 100/20 |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade do pacote [mm] | 600 mm |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura de alimentação recomendada [˚C] | 70 °C |
| Tipo de produto | Tanks, buffers and heaters |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 56 Quilograma |
| Peso líquido | 56 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210245 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |