Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0750

640U4937

750 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura com tampa [mm]1830 mm
Altura do pacote [mm]1950 mm
Altura sem tampa [mm]1830 mm
Application typeDHW storage & charging
AprovaçãoCEPED
Capacity [KW]55.0 kW
Categoria PEDII
Category nameDHW heaters
CE markYes
Circulation connection sizeRp1"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryHorizontal
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.11 bar
DescriçãoSE-RG0750
DesignStanding
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Grupo de produtosAccessories DHW
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
Hot water tank volume [l]750 L
Largura com tampa [mm]1000 mm
Largura do pacote [mm]1100 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]800 mm
Liga de aquecimento HEX1.4571
Material de isolamentoEPS with laminated fleece
Material de tampaEPS+Fleece
Material DescriptionSE-RG 750
Number of households [Max]29
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]1000 mm
Profundidade do pacote [mm]1100 mm
Profundidade sem tampa [mm]800 mm
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho de cano HEDN25
Tamanho de conexão DHR1"
Tamanho de conexão DHWRp2"
Tamanho de conexão HER1"
Tamanho de tubo DHDN25
Tamanho de tubo DHWDN50
Tank material1.4571
Temperatura de alimentação recomendada [˚C]70 °C
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEExternal thread
Tipo de produtoTanks, buffers and heaters
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto145 Quilograma
Peso líquido145 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255210818
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens