Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0500
640U4936
500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4936
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura com tampa [mm] | 1745 mm |
| Altura do pacote [mm] | 1865 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1745 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprovação | CEPED |
| Capacity [KW] | 42.0 kW |
| Categoria PED | II |
| Category name | DHW heaters |
| CE mark | Yes |
| Circulation connection size | Rp3/4" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | DN20 |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 0.19 bar |
| Descrição | SE-RG0500 |
| Design | Standing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| Grupo de produtos | Accessories DHW |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Stainless steel tank with coil inside |
| Hot water tank volume [l] | 500 L |
| Largura com tampa [mm] | 850 mm |
| Largura do pacote [mm] | 900 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 650 mm |
| Liga de aquecimento HEX | 1.4571 |
| Material de isolamento | EPS with laminated fleece |
| Material de tampa | EPS+Fleece |
| Material Description | SE-RG 500 |
| Number of households [Max] | 20 |
| Pressão nominal principal [bar] | 25 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 850 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 900 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 650 mm |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho de cano HE | DN25 |
| Tamanho de conexão DH | R1" |
| Tamanho de conexão DHW | Rp1 1/4" |
| Tamanho de conexão HE | R1" |
| Tamanho de tubo DH | DN25 |
| Tamanho de tubo DHW | DN32 |
| Tank material | 1.4571 |
| Temperatura de alimentação recomendada [˚C] | 70 °C |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | External thread |
| Tipo de produto | Tanks, buffers and heaters |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 95 Quilograma |
| Peso líquido | 95 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211068 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |