Danfoss logo
Primary module

Accessories DHW, Primary module, VS05 for TD-/LM-S

004U1525

2.54 m³/h, DN20/DN25

Especificação do Produto

Característica
Valor
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Altura do pacote [mm]198 mm
Altura sem tampa [mm]240 mm
Application typeDHW storage & charging
AprovaçãoCE
Categoria PED§ 4.3
Category nameDistributors and pipe sets
CE markYes
Connection direction secondaryAll
Construção de temperatura de alimentação [˚C]150 °C
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]0.0 A
Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min]0.14 bar
DescriçãoVS05 for TD-/LM-S
DesignLoose
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Flow primary [m3/h] [Max]2.54 m³/h
Grupo de produtosAccessories DHW
Largura do pacote [mm]376 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]208 mm
Material de isolamentoPU Hard Foam
Material DescriptionPRI-MODUL_VS05 F. TD-/LM-S
Nome do fabricanteDanfoss
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Profundidade do pacote [mm]376 mm
Profundidade sem tampa [mm]120 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho de conexão DH26,9/33,5 mm
Tamanho de conexão HE26,9/33,5 mm
Tamanho de tubo DHDN20/DN25
Temperatura de alimentação recomendada [˚C]75 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHwelded
Tipo de conexão HEwelded
Tipo de produtoPrimary module
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto50 Quilograma
Peso líquido40 Quilograma
Volume9 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162699379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm