Accessories DHW, Primary module, VS00 for TD-/LM-S
004U1520
0.49 m³/h, DN20/DN15
004U1520
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura do pacote [mm] | 198 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 200 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprovação | CE |
| Categoria PED | § 4.3 |
| Category name | Distributors and pipe sets |
| CE mark | Yes |
| Connection direction secondary | All |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 150 °C |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 0.0 A |
| Delta P primário sem medidor de calor [bar] [Min] | 0.24 bar |
| Descrição | VS00 for TD-/LM-S |
| Design | Loose |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.49 m³/h |
| Grupo de produtos | Accessories DHW |
| Largura do pacote [mm] | 376 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 190 mm |
| Material de isolamento | PU Hard Foam |
| Material Description | PRI-MODUL_VS00 F. TD-/LM-S |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Pressão nominal principal [bar] | 25 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade do pacote [mm] | 376 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 83 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho de conexão DH | 26,9/21,3 mm |
| Tamanho de conexão HE | 26,9/21,3 mm |
| Tamanho de tubo DH | DN20/DN15 |
| Temperatura de alimentação recomendada [˚C] | 75 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | welded |
| Tipo de conexão HE | welded |
| Tipo de produto | Primary module |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 50 Quilograma |
| Peso líquido | 40 Quilograma |
| Volume | 5 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |