DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed stainless steel, 350 L
161L1321
LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
161L1321
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Capacity [KW] | 100.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB37M-1-30 |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Grupo de produtos | DHW system |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
Característica | Valor |
|---|---|
| Hot water tank volume [l] | 350 L |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX |
| Nome de controlador DHW | No Controller |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Tipo de controle DHW | External control |
| Tipo de produto | Legiomin® |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 91 Quilograma |
| Peso líquido | 91 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1458 Litro |
| EAN/UPC | 5715255210924 |