Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 80 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1320

LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]80.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB37M-1-26
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Grupo de produtosDHW system
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Característica
Valor
Hot water tank volume [l]350 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Nome de controlador DHWNo Controller
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoLegiomin®
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto89 Quilograma
Peso líquido89 Quilograma
Característica
Valor
Volume1458 Litro
EAN/UPC5715255210900