Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 150 kW, Brazed copper, 1000 L

161L1290

LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]150.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB37M-1-50
Grupo de produtosDHW system
Característica
Valor
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hot water tank volume [l]1000 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
Nome de controlador DHWNo Controller
Product lineHeavy Duty Stations
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoLegiomin®
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto175 Quilograma
Peso líquido175 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162889985