DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 130 kW, Brazed copper, 750 L
161L1289
LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023
161L1289
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Capacity [KW] | 130.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB37M-1-40 |
| Grupo de produtos | DHW system |
Característica | Valor |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hot water tank volume [l] | 750 L |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| Nome de controlador DHW | No Controller |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Tipo de controle DHW | External control |
| Tipo de produto | Legiomin® |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 152 Quilograma |
| Peso líquido | 152 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889978 |