Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed copper, 750 L

161L1288

LEGIOMIN-S 750-160-100 v2023

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]100.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB37M-1-30
Grupo de produtosDHW system
Característica
Valor
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hot water tank volume [l]750 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
Nome de controlador DHWNo Controller
Product lineHeavy Duty Stations
Tipo de controle DHWExternal control
Tipo de produtoLegiomin®
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto150 Quilograma
Peso líquido150 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162889961