DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed copper, 350 L
161L1284
LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023
161L1284
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Capacity [KW] | 100.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB37M-1-30 |
| Grupo de produtos | DHW system |
Característica | Valor |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hot water tank volume [l] | 350 L |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023 |
| Nome de controlador DHW | No Controller |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Tipo de controle DHW | External control |
| Tipo de produto | Legiomin® |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 91 Quilograma |
| Peso líquido | 91 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736555 |