Modular Metering Unit
267B0048
Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
267B0048
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Classe de pressão | PN 10 |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Característica | Valor |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Metering unit |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN15 110 MMU |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Modular Metering Unit |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.5 Quilograma |
| Peso líquido | 2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 22.096 Litro |
| EAN/UPC | 5702424648237 |