Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
267B0004
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Configuração de pressão diferencial [kPa] [Min] | 20 KPa |
| Configuração original de fábrica [kPa] | 30 KPa |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Metering unit |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Material do corpo da válvula | Latão |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min] | 60 KPa |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 25 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo de produto | Modular Metering Unit |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4 Quilograma |
| Peso líquido | 3.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 16.875 Litro |
| EAN/UPC | 5702424626914 |