Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
267B0000
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função de bloqueio | Sim |
| Grupo de produtos | Metering unit |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Meetering | Prepared for water meter |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 20 |
| Tipo de produto | Modular Metering Unit |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Válvula de retenção integrada | Sim |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Quilograma |
| Peso líquido | 0.9 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3.158 Litro |
| EAN/UPC | 5702424626877 |