Metering unit in cabinet
267B0031
Metering unit BD DN15
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
267B0031
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Classe de pressão | PN 10 |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Metering unit BD DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Metering unit |
| Material Description | Metering Unit BD DN15 |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Tipo de produto | Metering unit in cabinet |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16 Quilograma |
| Peso líquido | 13.4 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 60.512 Litro |
| EAN/UPC | 5702424645700 |